Роз.пов.HypIP67 2K+З 230v 63A
Legrand
Роз.пов.HypIP67 2K+З 230v 63A
АРТ. 059336
EAN номер..
3245060593360
Розетка накладного монтажу в готовому корпусі Hypra IP 66/67-55, 2К +3, 63 А, 200-250 В~, пластик
8,284.69
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А | Немає (без) |
---|---|
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А | 1 пост, 63 А, х полюсів, ххх В |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А | Немає (без) |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 1 |
Захист | Немає (без) |
Диференційне реле | Немає (без) |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Подача живлення (тип підключення) | Інші |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Обслуговування | Настінний монтаж |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Виконання для збройних сил | Немає |
Колір | Сірий |
Висота | 270 mm |
Ширина | 130 mm |
Глибина | 190 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Договір
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ