Перейти до основного вмісту
Logo print

Роз.Силова 3к+З 20а

Legrand

Роз.Силова 3к+З 20а

АРТ. 055071 EAN номер.. 3245060550714

Розетка гумова 3К+З, 20 А, вихід кабелю прямий

1,998.10 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Матеріал Гума
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Ступінь захисту IP IP20
Кут підключення Прямолінійний (-а)
Спосіб підключення Гвинтова клема
Колір Чорний
Кількість полюсів 4
Номінальна напруга 400 V
For heavy conditions according to VDE Немає
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Terminals capacity 2.5-4 mm²