Роз.Силова 3к+Н+З З Зах. Штор.
Legrand
Роз.Силова 3к+Н+З З Зах. Штор.
АРТ. 055457
EAN номер..
3245060554576
Розетка вбудовувана 2К+Н+З, 20 А, з захисними шторками, 95x95 мм., кріплення на гвинтах, колір: слонова кістка
1,186.36
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | З заземляним штирьом/заземлювач |
---|---|
З комутованим нейтральним провідником | Немає |
Захисний (заземлюючий) контакт | Плоский (-а) |
Кількість активних контактів (круглий) | 4 |
Кількість активних контактів (плоский) | 0 |
Number of active contacts (square) | 0 |
З сигнальної лампою | Немає |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 0 |
Кількість одиниць | 1 |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість штепсельних розеток що перемикаються | 0 |
Кількість фаз | 3 |
Надрукований текст / Маркування | Інші |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
З відкидною кришкою | Немає |
З посиленим захистом від дотику | Немає |
З полем для напису | Немає |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Metallic colour | Немає |
Прозорий | Немає |
З замком | Немає |
Механізм вилучення | Немає |
Ізольований монтаж | Немає |
З функціональним освітленням | Немає |
З орієнтаційним освітленням | Немає |
Захист від перенапруги | Немає |
Диференціальний струмовий захист | Немає |
З слабкострумовим запобіжником | Немає |
Спеціальне джерело живлення | Відсутність спеціального джерела живлення |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтаж за допомогою гвинтів |
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
З функцією наскрізного каналу | Так |
З вимикачем живлення | Немає |
З центральною вставкою | Немає |
Номінальний струм | 20 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Частота | 50-60 Hz |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина пристроя | 95 mm |
Висота пристрою | 95 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
With Wi-Fi signal repeater | Немає |
With built-in bluetooth speaker | Немає |
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-40 °C |
Тип напруги | AC |
Power Delivery | Немає |
Terminal marking indication | Так |
Попередньо підключена | Немає |
Terminals capacity | 2.5-4 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 2.5-4 mm² |
Cable support | Інші |
Чохол | Суцільна кришка |
Connected object | Немає |