Роз. 2х2к+З, Титан
Legrand
Роз. 2х2к+З, Титан
АРТ. 771430
EAN номер..
3245067714300
Galea Life Розетка електрична 2х2К+З (16А, 250В~, гвинтові клеми, німецький стандарт) в комплекті з лицьовою панеллю та рамкою, колір Titanium 2х2К+З (16А, 250В~)
720.75
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Захисний (заземлюючий) контакт | Інші |
Кількість активних контактів (круглий) | 2 |
Кількість активних контактів (плоский) | 0 |
З сигнальної лампою | Немає |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 0 |
Кількість одиниць | 2 |
Кількість штепсельних розеток що перемикаються | 0 |
Кількість фаз | 1 |
Надрукований текст / Маркування | Ступінь захисту IP |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
З відкидною кришкою | Немає |
З посиленим захистом від дотику | Немає |
З полем для напису | Немає |
Колір | Титан |
Metallic colour | Немає |
Прозорий | Немає |
З замком | Немає |
Механізм вилучення | Немає |
Ізольований монтаж | Немає |
З функціональним освітленням | Немає |
Захист від перенапруги | Немає |
Диференціальний струмовий захист | Немає |
З слабкострумовим запобіжником | Немає |
Спеціальне джерело живлення | Відсутність спеціального джерела живлення |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
З функцією наскрізного каналу | Так |
З вимикачем живлення | Немає |
З центральною вставкою | Немає |
Номінальний струм | 16 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Частота | 50-60 Hz |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина пристроя | 82.8 mm |
Висота пристрою | 97.5 mm |
Глибина пристрою | 53.8 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
With Wi-Fi signal repeater | Немає |
With built-in bluetooth speaker | Немає |
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Глибина вбудовування | 31 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Тип напруги | AC |
Power Delivery | Немає |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 4-4 mm² |
Cable support | Інші |
Чохол | Суцільна кришка |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент /механізм з цільною накладкою |
Connected object | Немає |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ