СВІТЛОРЕГУЛЯТОР 300ВТ LED
Legrand
СВІТЛОРЕГУЛЯТОР 300ВТ LED
АРТ. 067085
EAN номер..
3245060670856
Celiane Світлорегулятор для всіх типів навантажень 300Вт, 240В ~ , клавішний 240В~ 300Вт, IP20, IK02, 50/60Гц, 2х1,5мм2 або 1х2,5мм2
4,240.51
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Управління через Bluetooth | Немає |
Серійний Димер/Перехресний | Немає |
Тип навантаження | Універсальний (-а) |
Додатковий вхід | Немає |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Так |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Немає |
Застосовується з датчиком руху | Немає |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Немає |
Застосовується з радіо кнопкою | Немає |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтаж за допомогою гвинтів |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Прозорий | Немає |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Номінальна напруга | 240-240 V |
Частота | 47-63 Hz |
Управління напругою з | 90-254 V |
Nominal power resistive load | 8-300 W |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Ширина пристроя | 40.5 mm |
Висота пристрою | 50 mm |
Глибина пристрою | 34 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 34 mm |
Storage temperature | -10-60 °C |
Тип напруги | AC |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ