Стойка кабельна з перфорованими бічними стінками - 7ft x 24" - чорна
LCS3
Legrand
Стойка кабельна з перфорованими бічними стінками - 7ft x 24" - чорна
АРТ. 446150
EAN номер..
3414971173682
LCS³ Стійка кабельна З перфорованими боковими стінками, 7ft x 24 ", чорна
103,206.04
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Рівень монтажу | Передній і задній |
---|---|
Тип профільної направляючої | Г-подібний профіль |
Кількість дверей | 0 |
Тип вентиляції | Немає (без) |
Ширина | 603.25 mm |
Висота | 2133.6 mm |
Глибина | 863 mm |
Модульна відстань | 19 дюймів |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 45 |
Максимальне навантаження | 907 kg |
З стельовою панеллю | Немає |
З заземленням | Так |
З передніми дверима | Немає |
Матеріал передніх дверей | Інші |
Система блокування вхідних дверей | Немає (без) |
---|---|
З задніми дверима | Немає |
Система блокування задніх дверей | Немає (без) |
З заскленими дверима | Немає |
З бічними стінками | Немає |
З розеткою | Немає |
З вертикальним прокладанням кабелю | Немає |
Матеріал | Алюміній |
Тип поверхні | Необроблена |
Колір | Чорний |
Модель/Виконання | З фіксованою рамою |
Збірно-розбірний | Так |
Ступінь захисту IP | IP00 |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ