Перейти до основного вмісту
Logo print

Стойка кабельна з перфорованими бічними стінками - 7ft x 24" - чорна

LCS3 Legrand

Стойка кабельна з перфорованими бічними стінками - 7ft x 24" - чорна

АРТ. 446150 EAN номер.. 3414971173682

LCS³ Стійка кабельна З перфорованими боковими стінками, 7ft x 24 ", чорна

103,206.04 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Рівень монтажу Передній і задній
Тип профільної направляючої Г-подібний профіль
Кількість дверей 0
Тип вентиляції Немає (без)
Ширина 603.25 mm
Висота 2133.6 mm
Глибина 863 mm
Модульна відстань 19 дюймів
Кількість модулів (одиниць) у висоту 45
Максимальне навантаження 907 kg
З стельовою панеллю Немає
З заземленням Так
З передніми дверима Немає
Матеріал передніх дверей Інші
Система блокування вхідних дверей Немає (без)
З задніми дверима Немає
Система блокування задніх дверей Немає (без)
З заскленими дверима Немає
З бічними стінками Немає
З розеткою Немає
З вертикальним прокладанням кабелю Немає
Матеріал Алюміній
Тип поверхні Необроблена
Колір Чорний
Модель/Виконання З фіксованою рамою
Збірно-розбірний Так
Ступінь захисту IP IP00
Ступінь захисту (NEMA) Інші

Документація

1 документи
Технічний опис