Супорт Для Кабель-Канала
Legrand
Супорт Для Кабель-Канала
АРТ. 020070
EAN номер..
3245060200701
Супорт для кабель-каналу XL³ 160, комплект з 2 штук, безпосередній вертикальний монтаж лотка Lina 25
339.34
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 575 mm |
Матеріал | Пластик |
Колір | Сірий |
---|---|
Номер кольору Ral | 7035 |
Документація
1 документи
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ