Супорт-кліпса IEC 28-32мм сір
Legrand
Супорт-кліпса IEC 28-32мм сір
АРТ. 031373
EAN номер..
3245060313739
38.30
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальний діаметр | 32 mm |
---|---|
Кількість кабелів або труб | 1 |
With distance to the wall | Так |
Модель/Виконання | Single-lobe clamp |
Тип монтажу/Тип кріплення | Отвір під гвинт аба саморіз |
Матеріал | Пластик |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Немає |
Підходить для протипожежного захисту | Немає |
Plastic sheathed | Немає |