Термостат
Bticino
Термостат
АРТ. L4692
EAN номер..
8012199662084
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клема |
---|---|
Діапазон вимірювання | 0-40 °C |
Матеріал | Інші |
Ударостійкість | IK07 |
Ступінь захисту IP | IP54 |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Номінальна напруга | 18-27 V |
---|---|
Номінальний струм | 0.006-0.025 A |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Cable nature for connection | Flexible |
Спосіб монтажу | Поверхневий / Прихований монтаж |
Connected object | Немає |
Метод роботи | SCS |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ