Траверси Для Altis, Шир.600
Legrand
Траверси Для Altis, Шир.600
АРТ. 047315
EAN номер..
3245060473150
Траверс Для Sjbxx600
1,858.38
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 600 mm |
Ширина | 34 mm |
Висота | 50 mm |
---|---|
Глибина | 572 mm |
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ