Перейти до основного вмісту
Logo print

Траверс Цоколя

Legrand

Траверс Цоколя

АРТ. 047693 EAN номер.. 3245060476939

З'єднувальна пластина Для шафи глибиною 600 мм - LCS², для розміщення кабелів між сусідніми шафами, можливо, з використанням напрямних для кабелів

2,130.14 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Поперечна розпірка в глибину
Монтажна глибина в шафі 600 mm
Ширина 45 mm
Висота 41 mm
Глибина 584 mm
Матеріал Метал

Документація

1 документи
Інструкція з використання
041897-02.pdf pdf (0.14 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)