Перейти до основного вмісту
Logo print

Трансформатор для медзакладів - трифазний - первинна обмотка 400В+N / вторинна обмотка 230В+N - з електростатичним екраном - 4 кВА

Legrand

Трансформатор для медзакладів - трифазний - первинна обмотка 400В+N / вторинна обмотка 230В+N - з електростатичним екраном - 4 кВА

АРТ. 042581 EAN номер.. 3245060425814

Розділювальний трансформатор для медичних закладів Трифазний, первинна обмотка 400 В + N / вторинна обмотка 230 В + N - з електростатичним екраном, потужність: 4 кВА

171,914.34
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Розроблено як трансформатор безпеки Немає
Виконаний як ізолюючий трансформатор Так
Розроблений енергозберігаючий трансформатор Немає
Первинна напруга 1 400-400 V
Вторинна напруга 1 230-230 V
Система монтажу Зірка-зірка
Номінальна потужність 4000 VA
Клас ізоляції відповідно до IEC 85 г
Захист від короткого замикання Немає
Відносне напруга короткого замикання Uk 3.3 %
Ширина 420 mm
Висота 270 mm
Глибина 190 mm
Ступінь захисту IP IP21
Ударостійкість IK08
Terminal marking indication Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема

Документація

2 документи
Технічний опис
F00725EN-03.pdf pdf (0.37 Mo)
Технічний посібник
1 документи