Трансформатор для медичних закладів - однофазний - первинна обмотка 230В / вторинна обмотка 230В - з електростатичним екраном - 4 кВА
Legrand
Трансформатор для медичних закладів - однофазний - первинна обмотка 230В / вторинна обмотка 230В - з електростатичним екраном - 4 кВА
АРТ. 042572
EAN номер..
3245060425722
Розділювальний трансформатор для медзакладів 1-фазний, первинна обмотка 230 В / вторинна обмотка 230 В - з електростат. екраном, потужність: 4 кВА, виводи перв.обм.-гнучкий провідник: 16 мм², виводи втор.обм.-гнучкий провідник: 16 мм²
139,302.66
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Розроблено як трансформатор безпеки | Немає |
---|---|
Виконаний як ізолюючий трансформатор | Так |
Розроблений енергозберігаючий трансформатор | Немає |
Первинна напруга 1 | 230-230 V |
Вторинна напруга 1 | 230-230 V |
Номінальна повна потужність | 4000 VA |
Клас ізоляції відповідно до IEC 85 | г |
Захист від короткого замикання | Немає |
Відносне напруга короткого замикання Uk | 3.2 % |
---|---|
Ширина | 340 mm |
Висота | 410 mm |
Глибина | 370 mm |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Кільцевий (тороидальный) сердечник | Немає |
Підходить для монтажу на друкованій платі | Немає |
Модульне виконання | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний посібник
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ