Унiверс.Монтажна Коробка Д/3м
Bticino
Унiверс.Монтажна Коробка Д/3м
АРТ. 16103
EAN номер..
8012199182063
609.24
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Цегляна кладка |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка/розподільча |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Оснащена поворотним кільцем | Немає |
Обладнаний | Немає (без) |
Ширина | 250 mm |
З гвинтами | Немає |
Для діаметрів труб | Інші |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 26 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Жовтий |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP00 |
Тип кришки | Немає (без) |
Прозора кришка | Немає |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |