Центр.напр2000x800мм
XL3 S 4000
Legrand
Центр.напр2000x800мм
АРТ. 338162
EAN номер..
3414970929174
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Набір для монтажу |
---|---|
Ширина | 175 mm |
Висота | 1835.5 mm |
Глибина | 25 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Технічний опис
7 документи
Договір
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ