Цоколь, висота 100, ширина 800
Legrand
Цоколь, висота 100, ширина 800
АРТ. 046451
EAN номер..
3245060464516
9,473.65
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Фасадна сторона / Задня сторона основи |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Колір | Чорний |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 800 mm |
Монтажна глибина в шафі | 0 mm |
Підходить для аерації / деаерації | Немає |
Підходить для знімного з'єднувального кабелю | Немає |
---|---|
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Ширина | 800 mm |
Висота | 100 mm |
Глибина | 0 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ