Перейти до основного вмісту
Logo print

цоколь 200x1300x300

Legrand

цоколь 200x1300x300

АРТ. 036303 EAN номер.. 3245060363031
14,059.17 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Основа в зборі
Матеріал Сталь
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 7016
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 1300 mm
Монтажна глибина в шафі 300 mm
Підходить для аерації / деаерації Немає
Підходить для знімного з'єднувального кабелю Так
Підходить для установки поза приміщеннями Так
Ширина 1300 mm
Висота 200 mm
Глибина 280 mm
Номер кольору Ral 7016

Документація

1 документи
Інструкція з використання
041401-01.pdf pdf (0.32 Mo)
1 документи
Autocad 3D
036303.dwg dwg (0.04 Mo)