Ціл. Станд. Метал.Монт.Пан. 20
Legrand
Ціл. Станд. Метал.Монт.Пан. 20
АРТ. 047614
EAN номер..
3245060476144
Суцільна монтажна плата Для шаф Altis шириною 400 мм і висотою 2000 мм
9,557.65
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 2000 mm |
---|---|
Ширина | 400 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Гальванізований |
---|---|
Перфорована | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ