Ціл. Станд. Метал.Монт.Пан.180
Legrand
Ціл. Станд. Метал.Монт.Пан.180
АРТ. 047610
EAN номер..
3245060476106
Суцільна монтажна плата Для шаф Altis шириною 800 мм і висотою 1800 мм
12,378.52
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 1800 mm |
---|---|
Ширина | 800 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Гальванізований |
---|---|
Перфорована | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ