Ціл. Станд. Метал.Монт.Пан.180
Altis
Legrand
Ціл. Станд. Метал.Монт.Пан.180
АРТ. 047613
EAN номер..
3245060476137
Суцільна монтажна плата Для шаф Altis шириною 1600 мм і висотою 1800 мм
31,727.37
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 1800 mm |
---|---|
Ширина | 750 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Гальванізований |
Перфорована | Немає |
Глибина | 30.5 mm |
---|---|
Робоча температура | -40-100 °C |
Колір | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ