Шасі 19'' - для шафи ALTIS - 35 U
Legrand
Шасі 19'' - для шафи ALTIS - 35 U
АРТ. 048203
EAN номер..
3245060482039
42,188.23
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | 482,6 мм (19 дюймів) монтажна рама |
---|---|
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 1800 mm |
Висота | 1800 mm |
Матеріал | Метал |
---|---|
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ