Перейти до основного вмісту
Logo print

Шафа З Дв.Сперед.Та Ззад.2000х

Legrand

Шафа З Дв.Сперед.Та Ззад.2000х

АРТ. 047360 EAN номер.. 3245060473600

Шафа Altis Збірна, IP 55, IK 10, 2000x800x600 мм, двері спереду/ззаду

67,087.78 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 799 mm
Висота 2025 mm
Глибина 613 mm
Матеріал Сталь
Вид/марка матеріалу Інші
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
З монтажною панеллю Немає
Монтажна пластина регулюється за глибиною Так
Установка в стіну Немає
Кріплення на стовпі Немає
Кількість дверей 1
З заскленими дверима Немає
З вентильованими дверима Немає
З задніми дверима Немає
Кількість замків 1
Підходить для установки поза приміщеннями Немає
Скатний дах Немає
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Ударостійкість IK10
Ступінь захисту IP IP55
Ступінь захисту (NEMA) Інші

Документація

2 документи
Технічний опис
F00710EN-05.pdf pdf (4.62 Mo)
Технічний посібник
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)