Щиток без отв. 370х230х181
Legrand
Щиток без отв. 370х230х181
АРТ. 059842
EAN номер..
3245060598426
Збірний щиток Hypra Без отворів для 6 роз'ємів 16 або 32 А, або 1 роз'єма 63 А, без рейки DIN, 270x230x181 мм
4,239.61
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А | Немає (без) |
---|---|
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А | Немає (без) |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Захист | Немає (без) |
Диференційне реле | Немає (без) |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Подача живлення (тип підключення) | Інші |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Обслуговування | Настінний монтаж |
Ступінь захисту IP | Інші |
Виконання для збройних сил | Немає |
Колір | Сірий |
Висота | 370 mm |
Ширина | 230 mm |
Глибина | 181 mm |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ