Перейти до основного вмісту
Logo print

Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 1X4 накладний, димчасті двері, Земля+Нейтраль

Practibox S Legrand

Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 1X4 накладний, димчасті двері, Земля+Нейтраль

АРТ. 134214 EAN номер.. 3414971197497

Practibox S Шафа для накладного монтажу З клемами заземлення та нейтралі, димчасті двері, 1 ряд - 4 модуля / ряд

410.20 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Кількість рядків 1
Кількість модулів 4
Тип покриття Двері
Тип кришки З вирізом
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Так
Signal passing door Так
З замком Так
Вид запору Циліндр
Матеріал корпусу Пластик
Глибина вбудовування 0 mm
Монтажна висота 212 mm
Ширина установча (вбудована) 180 mm
Монтажна глибина 70 mm
Earthing terminal block Так
Neutral terminal block Так
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Так
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ступінь захисту IP IP40
Висота 216 mm
Ширина 184 mm
Глибина 100 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 4
Ударостійкість IK07
Робоча температура -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Fitted with rainproof plate protection Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F02631EN-03.pdf pdf (1.09 Mo)
2 документи
Autocad 3D
134214.dwg dwg (1.71 Mo)
2 документи
Договір
Договір
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)