Перейти до основного вмісту
Logo print

Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 2X18 вбудований, димчасті двері, Земля+Нейтраль, для бетонних та цегляних стін

Practibox S Legrand

Щиток пластиковий PRACTIBOX-S 2X18 вбудований, димчасті двері, Земля+Нейтраль, для бетонних та цегляних стін

АРТ. 137157 EAN номер.. 3414971198685

Practibox S Шафа для прихованого монтажу Для цегляних і кам'яних стін, земля + нейтральні клемні колодки, димчасті двері, 2 ряда - 18 модулів / ряд

1,568.06 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість рядків 2
Кількість модулів 18
Тип покриття Двері
Тип кришки З вирізом
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Так
Signal passing door Так
З замком Так
Вид запору Циліндр
Матеріал корпусу Пластик
Глибина вбудовування 72 mm
Монтажна висота 381 mm
Ширина установча (вбудована) 432 mm
Монтажна глибина 72 mm
Earthing terminal block Так
Neutral terminal block Так
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Так
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ступінь захисту IP IP40
Висота 385 mm
Ширина 436 mm
Глибина 103 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 36
Ударостійкість IK07
Робоча температура -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Fitted with rainproof plate protection Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
Технічний опис
F02633EN-03.pdf pdf (1.22 Mo)
2 документи
Autocad 3D
137157.dwg dwg (2.85 Mo)
5 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00899-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Договір
Договір
LOVAG-IT 22.008 (1.04 Mo)
Договір
LOVAG-IT 22.007 (1.02 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.173 (4.97 Mo)