Перейти до основного вмісту
Logo print

Щиток с 2 DIN-рейкой на 9 модулів

Legrand

Щиток с 2 DIN-рейкой на 9 модулів

АРТ. 059848 EAN номер.. 3245060598488

Збірний щиток Hypra З отворами для 6 роз'ємів 16 або 32 А, з рейкою DIN на 9 модулів, 740x230x181 мм

16,000.26 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А Немає (без)
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Захист Немає (без)
Диференційне реле Немає (без)
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 0
Матеріал корпусу Пластик
Подача живлення (тип підключення) Інші
Diameter cable entry M32
Обслуговування Настінний монтаж
Ступінь захисту IP Інші
Виконання для збройних сил Немає
Колір Сірий
Висота 740 mm
Ширина 230 mm
Глибина 192 mm

Документація

3 документи
Інструкція з використання
2500420-00.pdf pdf (0.09 Mo)
Технічний опис
F00122EN-09.pdf pdf (1.35 Mo)
Технічний опис
F00122EN-08.pdf pdf (2.1 Mo)
1 документи
Autocad 3D
059848.dwg dwg (0.4 Mo)