Щиток Tbt
Legrand
Щиток Tbt
АРТ. 058925
EAN номер..
3245060589257
Панель с трансформатором P17 Tempra Pro 220/24В, 160ВА, автоматичний вимикач, розетка 16А, 2К, 24В, IP44, 280х125 мм
18,674.70
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А | 3 поста, 16 А, 2 полюси, 42 В |
---|---|
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А | Немає (без) |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Захист | Перемикач захисту від перевищення струму |
Диференційне реле | Немає (без) |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Подача живлення (тип підключення) | Інші |
---|---|
Тип роз'єму підключення до мережі | Інші |
Обслуговування | Прихований монтаж |
Ступінь захисту IP | IP44 |
Виконання для збройних сил | Немає |
Колір | Сірий |
Висота | 280 mm |
Ширина | 125 mm |
Глибина | 140 mm |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ