2-Х Кноп.Перем.16а1р1-0-2,Ал.
Bticino
2-Х Кноп.Перем.16а1р1-0-2,Ал.
АРТ. HC4027
EAN номер..
8012199758794
1,538.92
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Модель/Виконання | Кнопка 1-полюсна |
Кількість полюсів | 1 |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша |
З механічним керуванням | Так |
З електронним керуванням | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 7035 |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
---|---|
Номінальний струм | 16 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Кількість кнопок | 2 |
Ширина пристроя | 22.3 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 42 mm |
Глибина вбудовування | 42 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ