Перейти до основного вмісту
Logo print

Atlantic Шафа металева з монтажною платою та скляними дверми 1000x600x300 IP66 IK10

Legrand

Atlantic Шафа металева з монтажною платою та скляними дверми 1000x600x300 IP66 IK10

АРТ. 036948 EAN номер.. 3414970696731
20,541.40 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип покриття Двері
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Так
З замком Так
Висота 1000 mm
Ширина 600 mm
Глибина 300 mm
Глибина вбудовування 305 mm
Монтажна глибина 280 mm
Товщина металу корпусу 1.25 mm
Товщина металу дверей, кришки 1.5 mm
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Кількість отворів для фланців 1
Можливість розширення Немає
Матеріал корпусу Сталь
Поверхня Порошкове покриття
З монтажною панеллю Так
Підходить для використання поза приміщеннями Так
Підходить для блискавкозахисту Немає
Ступінь захисту IP IP66
Клас захисту від ураження електричним струмом I
Ударостійкість IK10
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Інші

Документація

3 документи
Технічний опис
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Інструкція з використання
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Технічний посібник
2 документи
Autocad 3D
036948.dwg dwg (0.06 Mo)
5 документи
Договір
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-023-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Договір