Ax.Накл.Еліп,Прз,Біл.Карам,2м.
Bticino
Ax.Накл.Еліп,Прз,Біл.Карам,2м.
АРТ. HB4802DB
EAN номер..
8012199789774
574.25
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 2 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Скло пластикове |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
---|---|
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK00 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 103 mm |
Висота | 93 mm |
Глибина | 10.2 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ