Ax Датчик движения бел
MyHOME
Bticino
Ax Датчик движения бел
АРТ. HD4659
EAN номер..
8005543442616
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Датчик руху |
---|---|
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Постійний контроль світла | Так |
Керування клімат-контролем HVAC | Немає |
Можливість підключення до мережі | Немає |
Підходить для бездротової передачі | Немає |
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) | Немає |
Монтажна висота | 1.2 m |
Максимальна дальність бічна | 6 m |
Максимальний діапазон фронтальний | 8 m |
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги | 6 m |
Встановлюваний поріг спрацьовування | Так |
Регулювання порога спрацьовування по освітленості | Так |
Функція визначення оптимального значення яскравості | Немає |
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла | Немає |
Зона для тварин | Немає |
Моніторинг сходів | Немає |
Combination movement sensor/push button switch | Немає |
---|---|
З орієнтаційним освітленням | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Перемикач робочого режиму | Так |
Мінімальний час затримки на відключення | 30 s |
Максимальний час затримки на відключення | 15359 min |
Кут огляду по горизонталі | 0-140 ° |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ