Ax Клав 2ф. 1м Вентилятор Антр
Bticino
Ax Клав 2ф. 1м Вентилятор Антр
АРТ. HS4911BC
EAN номер..
8012199742830
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша подвійна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Інші |
Сканований символ / безбар'єрний | Так |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Безгвинтове затискне кріплення |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Антрацит |
RAL-номер (аналогічний) | 9004 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ширина | 22.5 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 5.3 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |