Ax Рамка Прям Г. White 2п Скло
Bticino
Ax Рамка Прям Г. White 2п Скло
АРТ. HA4802M2HVBB
EAN номер..
8012199980799
4,767.02
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 4 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Кількість одиниць по горизонталі | 4 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 8 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Скло |
Вид/марка матеріалу | Скло |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
---|---|
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK00 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 174.6 mm |
Висота | 95.6 mm |
Глибина | 10.35 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ