Axolute Активирующее устройство для системы энергоконтроля, 1 реле, 2 модуля, NC контакт для одиночной нагрузки, цвет антрацит
Bticino
Axolute Активирующее устройство для системы энергоконтроля, 1 реле, 2 модуля, NC контакт для одиночной нагрузки, цвет антрацит
АРТ. HS4672N
EAN номер..
8005543404263
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Модель/Виконання | Інші |
Спосіб приєднання | Прямий |
---|---|
Реактивна потужність | Немає |
Відповідно до PTB | Немає |
S0 імпульсний інтерфейс | Немає (без) |
Зміна тарифа | Немає |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ