Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Двойной разъем для оптико-волоконной линии, кабельный разъем SТ – дуплекс, цвет алюминий

AXOLUTE Bticino

Axolute Двойной разъем для оптико-волоконной линии, кабельный разъем SТ – дуплекс, цвет алюминий

АРТ. HC4268ST EAN номер.. 8012199747934
1,780.20 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Так
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
With bus/coupling Так
Number of buses/couplings 2
Тип роз'єму ST/SC-Duplex
Колір Сірий
Центральна пластина Так
З накладною рамкою Немає
З текстовим полем Немає
Cable strain relief Немає
Wire stock Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Ключ керування для кінцевого вим. LS...ZBZ LS-XSK-ZBZ Відкидна кришка
Ширина пристроя 22.3 mm
Глибина пристрою 42.5 mm
Висота пристрою 45 mm
Ударостійкість IK03
Ступінь захисту IP IP21
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Антибактеріальний Немає
З полем для напису Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F01754EN-00.pdf pdf (2.11 Mo)
Інструкція з використання
E0431F.pdf pdf (0.1 Mo)