Axolute Двойной разъем для оптико-волоконной линии, кабельный разъем SТ – дуплекс, цвет алюминий
AXOLUTE
Bticino
Axolute Двойной разъем для оптико-волоконной линии, кабельный разъем SТ – дуплекс, цвет алюминий
АРТ. HC4268ST
EAN номер..
8012199747934
1,780.20
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Так |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
With bus/coupling | Так |
Number of buses/couplings | 2 |
Тип роз'єму | ST/SC-Duplex |
Колір | Сірий |
Центральна пластина | Так |
З накладною рамкою | Немає |
З текстовим полем | Немає |
Cable strain relief | Немає |
Wire stock | Немає |
---|---|
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Ключ керування для кінцевого вим. LS...ZBZ LS-XSK-ZBZ | Відкидна кришка |
Ширина пристроя | 22.3 mm |
Глибина пристрою | 42.5 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Ударостійкість | IK03 |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Антибактеріальний | Немає |
З полем для напису | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ