Axolute Зарядка 2хusb 2м Білий
Bticino
Axolute Зарядка 2хusb 2м Білий
АРТ. HD4285C2
EAN номер..
8005543488584
2,257.65
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Number of ports USB-A | 2 |
Number of ports USB-C | 0 |
Номінальна напруга з | 100-240 V |
Частота | 50-60 Hz |
Максимальний вихідний струм | 3000 mA |
Вихідна напруга | 5-5 V |
Споживана потужність | 0.068 W |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Ширина пристроя | 45.1 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 41.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK04 |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Wireless | Немає |
Глибина вбудовування | 42 mm |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 100-240 V |
Power Delivery | Немає |
Номінальний струм | 0.5-0.5 A |
Standby consumption | 0.07 mA |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 1.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ