Перейти до основного вмісту
Logo print

Axolute Зарядний пристрій USB-C 1мод Антр.

AXOLUTE (BTICINO) Bticino

Axolute Зарядний пристрій USB-C 1мод Антр.

АРТ. HS4286C1 EAN номер.. 8005543622087
1,899.29 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 1
Номінальна напруга з 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Максимальний вихідний струм 1500 mA
Вихідна напруга 5-5 V
Споживана потужність 0.055 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Колір Антрацит
Номер кольору Ral 7015
Ширина пристроя 22.3 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 40.8 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Антибактеріальний Немає
Wireless Немає
Робоча температура 5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 100-240 V
Power Delivery Немає
Номінальний струм 0.25-0.25 A
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²