Axolute Зуммер, 12 В~, 5 ВА, 80 дБ, цвет белый
Bticino
Axolute Зуммер, 12 В~, 5 ВА, 80 дБ, цвет белый
АРТ. HD4356V12
EAN номер..
8012199986333
1,378.93
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга | 12 V |
---|---|
Рід струму | AC |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Потужність звуку, гучність | 80 dB |
Матеріал корпусу | Пластик , Інші |
Захист поверхні корпусу | Лакова |
Колір корпусу | Сірий |
Тип тону | Постійний тон |
Спосіб монтажу | Монтаж на поверхні |
Вбудований трансформатор | Немає |
Ширина | 22.3 mm |
---|---|
Висота | 45 mm |
Глибина | 43.4 mm |
Глибина вбудовування | 43.4 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ