Axolute Точковий Світильник
Bticino
Axolute Точковий Світильник
АРТ. H4361
EAN номер..
8005543537220
4,288.10
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Джерело світла | LED not exchangeable |
---|---|
З джерелом світла | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір корпусу | Різнокольоровий |
Тип покриття | Інші |
Матеріал плафона / розсіювача | Пластик, опаловий |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 110-240 V |
Номінальний струм | 9.2-20 mA |
Пристрій керування | Не потрібне |
У комплекті з блоком управління | Так |
Без диммірування | Так |
Ступінь захисту IP | Інші |
Підходить для лампи потужністю | 2.2-2.2 W |
Колірність | Білий |
Ширина | 45 mm |
Висота / глибина | 45 mm |
---|---|
Довжина | 55 mm |
Ширина установча (вбудована) | 45 mm |
Глибина вбудовування | 43 mm |
Вбудована довжина | 45 mm |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-70 °C |
Частота | 50-60 Hz |
Estimated bulb life | 50000 h |
Mandatory neutral | Немає |
Terminal marking indication | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ