Axolute “Salvavita” Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний, 6 А, 1,5кА,127/230 В~, 2 модуля, колір Антрацит
Bticino
Axolute “Salvavita” Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний, 6 А, 1,5кА,127/230 В~, 2 модуля, колір Антрацит
АРТ. HS4305/6
EAN номер..
8012199746814
Axolute “Salvavita” двухполюсный дифференциальный автоматический выключатель, 6 А, индикатор состояния контактов, кнопка контроля, размыкающая способность 1500 А,127/230 В~, 2 модуля, цвет антрацит
10,745.08
/
штука
Товарів в упаковці
6 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість полюсів | 1 |
---|---|
Кількість захищених полюсів | 1 |
Номінальна напруга | 230 V |
Номінальний струм | 6 A |
Номінальний струм витоку | 0.01 A |
Тип по струму витоку | Інші |
Клас струмообмеження | 1 |
Номінальна здатність відключення при короткому замиканні відповідно до EN 61009 | 1.5 kA |
Ном. здатність відключення при короткому замиканні відповідно до IEC 60947-2 | 1.5 kA |
Номінальна здатність відключення при коротк. замиканні Icn відп. до EN 61009-1 | 1.5 kA |
Частота | 50/60 Hz |
Характеристика спрацьовування | C |
З комутованим нейтральним провідником | Так |
---|---|
Температура навколишнього середовища при експлуатації з | -5-50 °C |
Кількість модулів | 45.1 |
Глибина вбудовування | 44.5 mm |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Перетин підкюченного однодротяного провода | 2.5-2.5 mm² |
Ширина | 45.1 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 44.5 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ