Axolute Air Рамка 3+3 модуля, Піщаник
Bticino
Axolute Air Рамка 3+3 модуля, Піщаник
АРТ. HW4826SB
EAN номер..
8005543600078
3,393.62
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 6 |
---|---|
Розташування при монтажі | Вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 0 |
Кількість одиниць по вертикалі | 6 |
Кількість горизонтальних модулів | 0 |
Кількість вертикальних модулів | 6 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Так |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Метал |
Вид/марка матеріалу | Алюміній |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
---|---|
Колір | Бежевий |
RAL-номер (аналогічний) | 1017 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK00 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 122 mm |
Висота | 131.5 mm |
Глибина | 4.5 mm |
Ширина установча (вбудована) | 122 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |