Axolute Hdmi Роз'єм Антрацит
AXOLUTE
Bticino
Axolute Hdmi Роз'єм Антрацит
АРТ. HS4284
EAN номер..
8005543401576
2,504.61
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Застосування | HDMI |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Так |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Сірий |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Компенсатор натягу | Немає |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 25.7 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 50 mm |
Глибина вбудовування | 11.7 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ