Batib.Кор.Свер.Разл.Мат Д.67мм
Legrand
Batib.Кор.Свер.Разл.Мат Д.67мм
АРТ. 080167
EAN номер..
3245060801670
Коронка Batibox Для свердління сухих перегородок, діаметр 67 мм
6,354.77
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Діаметр | 67 mm |
---|---|
Cutting depth | 54 mm |
Centre drill diameter | 6.35 mm |
Hole edge core drill | Немає |
Підходить для гіпсокартону | Так |
Підходить для деревини | Так |
Підходить для пластику | Так |
Підходить для сткловолокна | Так |
Підходить для алюмінію | Так |
---|---|
Підходить для латуні | Немає |
Підходить для нержавіючої стал | Так |
Suitable for cast iron | Немає |
Suitable for non-ferrous metals | Так |
Підходить для сталі | Немає |
Holding system | Інші |
Storage temperature | -5-60 °C |