Batib.Кор.Унів.Зал.Бетон.Гл.58
Legrand
Batib.Кор.Унів.Зал.Бетон.Гл.58
АРТ. 081941
EAN номер..
3245060819415
Коробка універсальна Batibox Для заливки в бетон, з можливістю об'єднання, 1-місна, глибина: 58 мм
81.26
/
штука
Товарів в упаковці
50 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Бетонна конструкція |
---|---|
Форма | Коло |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка/розподільча |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Обладнаний | Немає (без) |
Діаметр | 64 mm |
Ширина | 71 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 2 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинтовий |
З гвинтами | Так |
Для діаметрів труб | 20/25 мм |
Підходить для кабеля діаметром | 20-25 mm |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 6 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Колір | Сірий |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Максимальний поперечний перетин провідника | 0 mm² |
Кількість зажимів | 0 |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
3 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ