Batibox Захисн.Перегородка
Legrand
Batibox Захисн.Перегородка
АРТ. 080199
EAN номер..
3245060801991
Екран Batibox Захисний екран (для кам'яної кладки)
69.16
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Підходить для вбудованої монтажної коробки | Так |
Підходить для центральної розподільчої коробки | Немає |
Ширина | 71 mm |
Висота | 68 mm |
Глибина | 12 mm |
---|---|
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |