Batibox кор. ен.еф. 1п гл.50мм
BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
Batibox кор. ен.еф. 1п гл.50мм
АРТ. 080031
EAN номер..
3245060800314
Batibox Коробка монтажна Енергозберігаюча, 1 пост, глибина 50мм
171.03
/
штука
Товарів в упаковці
25 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Для порожнистих стін |
---|---|
Форма | Коло |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Оснащена поворотним кільцем | Немає |
Може бути з'єднаний | Немає |
Обладнаний | Немає (без) |
Діаметр | 67 mm |
Довжина | 71 mm |
Ширина | 71 mm |
Монтажна глибина | 50 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 2 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинт та монтажні лапки |
З гвинтами | Так |
Наявність прохідного отвору | Немає |
Наявна ущільнювальна мембрана | Немає |
Наявність патрубка/сопла | Немає |
Наявність ступінчатої мембрани | Немає |
Для діаметрів труб | Інші |
Підходить для кабеля діаметром | 16-25 mm |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням | Немає |
Ввід ззаду | Так |
---|---|
Кількість вхідних отворів | 4 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Жовтий |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Тип кришки | Немає (без) |
Прозора кришка | Немає |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Кількість зажимів | 0 |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Спеціальне застосування | Немає (без) |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
4 документи
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ