Перейти до основного вмісту
Logo print

Batibox Магніт Унів.650н

Legrand

Batibox Магніт Унів.650н

АРТ. 081970 EAN номер.. 3245060819705

Магніт Batibox Універсальний 650Н, підходить для вбудованої монтажної коробки

2,850.42 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Інші
Підходить для вбудованої монтажної коробки Так
Підходить для центральної розподільчої коробки Немає
Ширина 70 mm
Висота 70 mm
Глибина 22 mm
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C