Celiane Аттенюатор 25вт
CELIANE
Legrand
Celiane Аттенюатор 25вт
АРТ. 067307
EAN номер..
3245060673079
Celiane Атенюатор Обладнання для аудіо-відео підключення. Дозволяє регулювати рівень гучності акустичної системи. Напруга до 100 В. Максимальна потужність 25 Вт.
2,604.42
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Так |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Так |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
Тип роз'єму | Інші |
Категорія | Інші |
Спосіб приєднання | Кріпильний гвинт |
Екранований корпус | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
---|---|
З текстовим полем | Немає |
Для власних дізайнерських рішень | Немає |
Спосіб підключення екрану | Інші |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Немає |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Механічне кодування | Немає |
Кольорове кодування | Немає |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ